SSK 110 KER-EX - Durchgangsklemme
0502058

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, AWG 20 - 8, Breite: 8,4 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf G-Tragschiene NS 32
Kompakte Bauform
Einfache Potenzialverteilung durch Kettenbrückung