SSK 0525 KER-EX - Durchgangsklemme
0501059

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2-4 mm2, AWG 24-12, Breite: 6,2 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf G-Tragschiene NS 32
Kompakte Bauform
Einfache Potenzialverteilung durch Kettenbrückung