CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 25 A | 28 - 12 | ||
| nur mit Deckel | 600 V | 25 A | 28 - 12 | |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| untere Etage | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| untere Etage | 26 - 12 | |||