CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
18 - 2 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 1/0 | ||||
C | ||||
18 - 1/0 |
Schutzleiter-Reihenklemme, Für Anschlussquerschnitte >= 35 mm2 / AWG 2 ist eine Cu-Tragschiene NS 35/15-2,3 einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 690 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm2 - 50 mm2, Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5, Montageart: NS 35/15-2,3, Farbe: grün-gelb
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
18 - 2 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 1/0 | ||||
C | ||||
18 - 1/0 |