UISLKG 35 - Installations-Schutzleiterklemme
0443065

Installations-Schutzleiterklemme, Für Anschlussquerschnitte 35 mm2 / AWG 2 ist eine Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen!, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Standard-Schutzleiterklemmen USLKG 1,5 N bis USLKG 16 N können in Verbindung mit der Neutralleiter-Sammelschiene eingesetzt werden