USLKG 5-1 - Schutzleiter-Reihenklemme
0441517

Schutzleiter-Reihenklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35..., besonders geeignet für NS 35/ 15-2,3

Produktdetails









Kompatible Produkte