AKG 35 BK - Anschlussklemme
0424039

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte