AKG 16 GNYE - Anschlussklemme
0423027

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte