AKG 4 BK - Anschlussklemme
0421032

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte