AKG 4 GNYE - Anschlussklemme
0421029

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte