EK 135 - Einspeiseklemme
0401023

Einspeiseklemme, Nennstrom: 101 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 25 mm2, Querschnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: aluminiumfarben

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Abzweigklemme erlaubt dies in einfacher Weise, weil sich die Klemme nachträglich an jeder Stelle einer Kupferschiene (bis max. 5 mm Dicke) ansetzen und festklemmen lässt