Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSB 6/5/6 - Prüfsteckerbuchse
0205290

Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben

Produktdetails








Ihre Vorteile

Der sichere Prüfabgriff erfolgt mit Prüfsteckerbuchsen PSB ...
Bei der PSB 6/5/6 wird der Prüfstecker mit 4 mm Durchmesser eingesetzt
Alle Prüfsteckerbuchsen werden im Brückenschacht eingeschraubt