Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MPS-MT - Prüfstecker
0201744

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm2 Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der Prüfstecker kontaktiert sicher im Brückenschacht sowie in allen Prüfbuchsen mit 2,3 mm Durchmesser
Zweiteiliger Prüfstecker für die individuelle Farbzusammenstellung der Stecker
Die Prüfstecker werden in den Funktionsschacht der Klemmen aus dem CLIPLINE complete System oder in dafür vorgesehene Prüfabgriffe gesteckt