CSA
ID schválení: 2030668Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62846Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |
LR
ID schválení: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40040917Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
PRS
ID schválení: TE/2107/880590/21DNV
ID schválení: TAE000010TcUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 85 A | 20 - 4 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID schválení: IECEx SEV13.0005UUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 85 A | 20 - 4 |