PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Reléový modul
2967125

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../21 se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2 přepínač, vstupní napětí 24 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
RT-III utěsněné relé
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení