Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení digitálních signálů.
IB IL 24 DI 16-PAC/SN
-
Digitální modul
2862958
Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí, konektory jsou číslovány jednotlivě
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR23398855TABV
ID schválení: 20989_C1 BVBSH
ID schválení: 658aRINA
ID schválení: ELE121121XGABS
ID schválení: 22-2226444-PDAcULus osvědčení
ID schválení: E140324cULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
16 digitálních vstupů
Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
Diagnostika a ukazatel stavu