Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, odolné vůči svářecím elektrojiskrám, vysoce pružný, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m, pro roboty a tažné řetězy
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |