SACB-8/16-L- 5,0PVC FB - Rozvodná skříň
1555541

Rozvodná skříň, aplikace: Potravinářský průmysl, typ připojení: M12 s dutinkami Ušlechtilá ocel, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě