HC-EVO-B24-HHFD-PLBK
-
Pouzdro
1407657
Pouzdro konektoru HEAVYCON EVO z plastu, s bajonetovou přírubou pro šroubení EVO, B24, pro příčný zámek, výška 87,5 mm, bez šroubení EVO
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
| Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| Produktová řada | HC-EVO-B |
| aplikace | Standard |
| Provedení | B24 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Kabelový vývod | přímo |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 44 mm |
| Výška | 87,5 mm |
| Délka | 120 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Mechanické údaje | |
| Typ zajištění | Pin |
| Montážní pokyny | Základní pouzdro konektoru musí být doplněno šroubením EVO. Šroubení EVO je k dostání ve 4 velikostech. S tímto šroubením může být vytvořen rovný nebo boční kabelový vývod. Montáž šroubení EVO se provede ručně nebo pomocí kleští na trubky. |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1407657 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7APL |
| GTIN | 4046356777209 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 138,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 137 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,987 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelové šroubení 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelové šroubení 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelové šroubení 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelové šroubení 1407672
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Ochranné víko 1346552
-
US-EMP (20X9) - Zaskakovací štítky 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Zaskakovací štítky 0830028
-
HC-B-SG-PL-BK - Odlehčovač tahu 1424343
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelové šroubení 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelové šroubení 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelové šroubení 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptér 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptér 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptér 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptér 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptér 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptér 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptér 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptér 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptér 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptér 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptér 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptér 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelové šroubení 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelové šroubení 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelové šroubení 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelové šroubení 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelové šroubení 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelové šroubení 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414643
Vaše výhody
Flexibilní směr vývodu vodiče po straně nebo přímo
Nižší náklady jako kovové provedení
Nízká hmotnost
Menší nebezpečí kondenzace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno