FL BT EPA 2
-
Rádiový modul
1005869
Rádiový modul Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, interní anténa, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, připojení M12, WEB, AT příkazy a tlačítko Mode
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Rádiový modul |
aplikace | Ethernet |
Provedení | Stand-Alone |
Rádiová karta | |
Počet | 1 |
Montážní pokyny | pevně vestavěný |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,7 W |
Napájení: Modulová elektronika | |
Technologie připojení | Konektor M12 |
Typ připojení | Konektor M12, kódováním A (zástrčka) |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
Napájecí proud | typ. 36 mA (při 24 V DC) |
Příkon | max. 190 mA (při 9 V DC) |
Digitální: | |
Počet vstupů | 1 |
Vstup napájení | |
Typ připojení | Konektor M12, kódováním A (zástrčka) |
Ethernet | |
Rozhraní | Ethernet |
Počet | 1 |
Typ připojení | Konektor M12, kódováním D (zdířka) |
Funkce | |
Konfigurace | Web Interface, Mode-Button, AT příkazy (TCP(IP), SSC |
Bezpečnost | PIN |
Nezjistitelný | |
Povolení k provozu rádia | Evropa, USA, Kanada, další země v e-shopu |
RED (Radio Equipment Directive) | |
FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
Podpora zemí | Belgie |
Bulharsko | |
Dánsko | |
Německo | |
Estonsko | |
Finsko | |
Francie | |
Řecko | |
Velká Británie | |
Irsko | |
Island | |
Itálie | |
Kanada | |
Chorvatsko | |
Lotyšsko | |
Lichtenštejnsko | |
Litva | |
Lucembursko | |
Malta | |
Nizozemí | |
Norsko | |
Rakousko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rumunsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Česká republika | |
Maďarsko | |
USA | |
Kypr (rep.) | |
Japonsko | |
Kypr (rep.) | |
Ethernet 10/100 MBit/s | |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Konektor M12, kódováním D (zdířka) |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Wireless | |
Název | Bluetooth |
Typ připojení antény | (interní) |
Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
Standardní rádio | Bluetooth 2.1 + EDR |
Vysílací výkon | max. 10 dBm |
Počet rádiových rozhraní | 1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
Připojitelné rádiové moduly | 1 |
Podporuje profily | PAN (NAP, PANU) |
GATT (centrální) |
Šířka | 67,8 mm |
Výška | 92,7 mm |
Hloubka | 33,2 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | bez přípojek M12 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 65 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 93 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | bez kondenzace par |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55022 |
Způsob montáže | Montáž na stěnu |
Montážní pokyny | interní anténa |
Objednací číslo | 1005869 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN2B1 |
GTIN | 4055626476087 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 152,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 105 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | SE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 19170101 |
ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000515 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FL EPA RMS - Adaptér pro nosnou lištu 2701133
-
FL EPA WMS - Montážní adaptér 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Síťový kabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Síťový kabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1683002
Vaše výhody
Rádiový modul Bluetooth
Komunikace s transparentním protokolem na Layer 2
Stupeň ochrany IP65
Integrovaná anténa
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno