FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-IN/...
-
Cabo
2302803
Cabo circular montado; controle: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 112, ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-polos); comprimento de cabo: variável
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de sistema |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP00 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
Controlador compatível OMRON CQM1 | |
Placa I/O adequada | ID112 |
ID213 | |
ID214 | |
Controlador compatível OMRON CS1/C200H | |
Placa I/O adequada | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Controlador compatível OMRON C200H | |
Placa I/O adequada | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Controlador compatível OMRON CJ1 | |
Placa I/O adequada | ID231 |
ID261 |
Extensão da linha | variável |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de pólos | 40 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | 40X0.14 [PVC] |
Tipo de condutor | Cabo circular montado |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 40x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 9,90 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | PVC semirrígido |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 82 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 155 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
Isenção de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
Versão do cabo | Cabo para um módulo |
Código de cores: Condutor individual | |
preto | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (3) |
marrom | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (27) |
vermelho | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (4) |
laranja | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (28) |
amarelo | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (5) |
verde | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (29) |
azul | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (6) |
violeta | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (30) |
cinza | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (7) |
branco | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (31) |
branco-preto | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (8) |
branco-marrom | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (32) |
branco-vermelho | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (9) |
branco-laranja | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
branco-amarelo | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (10) |
branco-verde | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (34) |
branco-azul | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (1) |
branco-violeta | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (25) |
branco-cinza | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (15) |
marrom-preto | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (39) |
marrom-vermelho | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (16) |
marrom-laranja | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (40) |
marrom-amarelo | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (17) |
marrom-verde | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (41) |
marrom-azul | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (18) |
marrom-violeta | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (42) |
marrom-cinza | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (19) |
marrom-branco | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (43) |
verde-preto | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (20) |
verde-marrom | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (44) |
verde-vermelho | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (21) |
verde-laranja | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (45) |
verde-azul | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (22) |
verde-violeta | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (46) |
verde-cinza | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (13) |
verde-branco | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (37) |
Conexão 1 | |
Tipo de conexão | Conectores de encaixe Fujitsu |
Formato | FCN 367 |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 40 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Conexão 2 | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 50 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2302803 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DK22 |
Chave de produto | DK226O |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Transferência de sinal de 32 canais
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP