WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU CUS - Gaine thermorétractable
8196456

Gaine thermorétractable, bleu, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, plage de diamètre de câble: 9,5 ... 19,1 mm: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 80000 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum