Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
5775235
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
DK2C88
Product key
DK2C88
GTIN
4055626168579
Poids par pièce (emballage compris)
225,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
232 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 9.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400