PTFIX 18X2,5-NS15A VT - Bloc distributeur
3274160

Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, coloris: violet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal