PTFIX 18X4-NS35A YE - Bloc distributeur
3273708

Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in