PTMC 1,5/24-3 VDE0815 - Panneau de brassage
3270396

Panneau de brassage, Repérage de 1 - 24, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Configuration colorée conforme à la norme VDE 0815
Vue d'ensemble des points d'actionnement et de raccordement via un guidage de conducteur vertical
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc