PTMC 1,5/54 - Panneau de brassage
3270391

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour montage mural
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Vue d'ensemble des points d'actionnement et de raccordement via un guidage de conducteur vertical