CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-58817Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-102890Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 250 V | 10 A | 0,14 - 1,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 |