UKH 95 1500V BU
-
Bloc de jonction de puissance
3247420
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 232 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm2, section : 25 mm2 - 95 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Afin d'établir les contacts des conducteurs multibrin de manière fiable, il est recommandé de détorsader les conducteurs multibrin. |
Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7,54 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 95 mm² |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M8 |
Remarque | Vis à tête à 6 pans creux |
Couple de serrage | 15 ... 20 Nm |
Longueur à dénuder | 33 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 25 mm² ... 95 mm² |
Section du conducteur AWG | 2 ... 3/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 35 mm² ... 95 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 1/0 ... 3/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 35 mm² ... 95 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 35 mm² ... 95 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 95 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 70 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 16 mm² ... 35 mm² |
Int. nom. | 232 A |
Courant de charge maximal | 232 A |
Tension nominale | 1500 V |
Remarque | Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium. |
Section nominale | 95 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 85,5 mm |
Profondeur | 90 mm |
Profondeur sur NS 32 | 95 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 97,5 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 95 mm² | 11,4 kA |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 25 mm2/4,5 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
95 mm² /14 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/15 |
NS 32 |
Référence | 3247420 |
Conditionnement | 3 Unité(s) |
Commande minimum | 3 Unité(s) |
Clé de vente | BE1311 |
Product key | BE1311 |
GTIN | 4055626136097 |
Poids par pièce (emballage compris) | 230 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 229,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85359000 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 3-25/UKH - Pont d'insertion 0201375
-
EB 2-25/UKH - Pont d'insertion 0201362
-
AGK 10-UKH 95 - Bloc de jonction de dérivation 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811862
-
ZB 22 CUS - Ruban de repérage ZB 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811875
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
-
TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction 0824500
-
WS-4K - Etiquette d'avertissement 1004584
-
UKH 95 EP - Profilé 3009231
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Tournevis 1212642
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
Avantages
Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
raccordement fiable des câbles
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem