UKH 70-F BU - Bloc de jonction de puissance
3247063

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 70 mm2, section : 16 mm2 - 70 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
Testé pour applications ferroviaires
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact