CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62997Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40050357Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |