FTPR-3/12S
-
Connecteur d'essai
3069956
Connecteur d'essai, avec poignée tournante, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 12, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Point test |
Nombre de pôles | 12 |
Pas | 8,2 mm |
Potentiels | 12 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Section nominale | 6 mm² |
Couple de serrage point-test | 0,5 |
Remarque | La section de conducteur dépend de la cosse utilisée |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 20 A |
Courant de charge maximal | 20 A |
Tension nominale | 400 V AC/DC |
Section nominale | 2,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 128,6 mm |
Hauteur | 86 mm |
Pas | 8,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Référence | 3069956 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE6113 |
Product key | BE6113 |
GTIN | 4055626279299 |
Poids par pièce (emballage compris) | 708,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002255 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b0d33baf-d3ea-4f0d-80d7-e86e84ff8f26 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 6-8 - Pont enfichable 3032470
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBSRH 2-8 - Fiches de court-circuitage 3033802
-
FBSRH 3-8 - Fiches de court-circuitage 3033803
-
FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage 3033804
-
FBS 1/3-8 - Pont enfichable 3032363
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Bornier de test 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Bornier de test 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Bornier de test 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Bornier de test 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Bornier de test 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Bornier de test 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Bornier de test 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Bornier de test 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Bornier de test 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction 0828295
-
US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction 0829255
-
RSCWE 6-3/12 - Connecteur de test 3969927
-
C-FCI 1,5/M3 - Cosse à fourche 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Cosse à fourche 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Cosse à œillet 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Cosse à œillet 3240021
-
FAME-BAG 260 - Sacoche à bandoulière 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Vis 3069467
Avantages
Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Gain de place grâce aux alvéoles pour fiches test déportées
Sécurité grâce à la poignée rotative brevetée
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem