FTPC-3/11S - Connecteur d'essai
3069940

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 11, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Gain de place grâce aux alvéoles pour fiches test déportées
Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur