FAME-BAG 260
-
Sacoche à bandoulière
3069520
Sacoche à bandoulière, pour connecteurs FAME avec une largeur maximale de 261 mm, profondeur: 115 mm, largeur: 290 mm, hauteur: 220 mm, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sacoche à bandoulière robuste et résistante pour points tests FAME
Convient pour les connecteurs jusqu'à 25 pôles et accessoires, ou pour plusieurs petits connecteurs jusqu'à une largeur totale de 261 mm
Paroi intermédiaire librement positionnable pour organiser la sacoche
Bandoulière et sangle pour un confort optimal au porter
Large surface de repérage protégée contre les projections d'eau (110 x 55)