PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Couplage COMBI
3062139

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition
Testé pour applications ferroviaires