DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR24100022TACSA
Identifiant de lhomologation: 13631ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000622UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Identifiant de lhomologation: UL-US-2552444-2Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |