P-CO XL SKN - Fiches de composants
3036798

Fiches de composants, spécifique pour recevoir la diode SKN 2,5, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 1,25 A, type de raccordement: Raccord enfichable, profondeur: 37,5 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 41,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conçu pour des éléments discrets dotés d'une puissance dissipée élevée
Raccordement à ressort sans soudure
Applicable à tous les blocs de jonction avec zone de sectionnement et rainures moyennes de repérage (...-TG)
Connecteur avec une surface d'appui intérieure pour les diodes 2,5 SKN
Testé pour applications ferroviaires