UTME 6-SET POWER 1
-
Kit de démarrage
3036001
Kit de démarrage composé de blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure en raccordement autodénudant, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).
Informations détaillées concernant le produit
-
-
UTMED 6 - Blocs de jonction simple 3047413
-
UTMED 6-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection 3047442
-
D-UTME 6 - Flasque d'extrémité 3047426
-
ATP-URTK/SP - Séparateur 0311139
-
CARRIER 35-8 - Séparateur 3034387
-
SB-ME 2-8 - Barre de pontage 3034468
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032729
-
S-ME 6 - Dispositif de blocage 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
KLM 3 - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0811969
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
Généralités | Indications des quantités pour le contenu du kit dans la rubrique Téléchargements |
Type de produit | Kit de démarrage |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Largeur | 225 mm |
Hauteur | 315 mm |
Profondeur | 65 mm |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3036001 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE1133 |
Product key | BE1133 |
GTIN | 4055626345451 |
Poids par pièce (emballage compris) | 674,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 674 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem