ST 10 RD - Bloc de jonction simple
3035662

Bloc de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 10 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les possibilités des ponts réducteurs dans le système CLIPLINE complete sont décrites au chapitre « Accessoires pour le système CLIPLINE complete ».
La double ligne de pontage permet de réaliser, outre un pontage en chaîne individuel, un pont réducteur sur les bloc de jonction par tension à ressort de petite section.