STTB 2,5-R20K/O-U OG - Composant du bloc de jonction
3035399

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Autres variantes et variantes à souder de composants, voir phoenixcontact.com/products