PT 2,5-4L/1P-F
-
Bride
3012326
Bride, avec fixation vissable, largeur: 5,2 mm, hauteur: 105,6 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bride |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 105,6 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 59 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 66,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Référence | 3012326 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE1Z1X |
Product key | BE1Z1X |
GTIN | 4055626233017 |
Poids par pièce (emballage compris) | 10,37 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 10,37 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Boitier 3012322
-
AP-CP-H CM - Profilé de recouvrement 3000801
-
AP-CP-H METER - Profilé de recouvrement 3012315
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Capot à bride 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Capot à bride 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - Capot à bride 3012327
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
Avantages
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem