UK 10-EX ALTER FUSS
-
Bloc de jonction simple
3004456
Bloc de jonction simple
Informations détaillées concernant le produit
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Plage de température de service | -60 °C ... 105 °C |
Accessoires homologués Ex | 3003020 D-UK 4/10 |
1201442 E/UK | |
Augmentation de température Ex | 40 K (38,5 A/6 mm²) |
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex Généralités | |
Tension de référence | 550 V |
Courant de référence | 38,5 A |
Courant de charge maximal | 47,5 A |
Résistance de contact | 0,3 mΩ |
Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Plage couple | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Section nominale | 6 mm² |
Section assignée AWG | 10 |
Capacité de raccordement rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 20 ... 8 |
Capacité de raccordement flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 20 ... 10 |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 6 mm² | 0,72 kA |
Résistance aux courants de courte durée 10 mm² | 1,2 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Référence | 3004456 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE1211 |
Product key | BE1211 |
GTIN | 4017918282219 |
Poids par pièce (emballage compris) | 16,32 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 15,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem