PTFIX 6X1,5 YE - Bloc distributeur
3002768

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Utilisation flexible grâce au montage direct avec couvercles à bride en accessoire
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes