NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Profilé plein
3002631

Profilé plein, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC, longueur: 205 mm, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, Tolérances dimensionnelles actuelles:  Tolérance du profil due aux bavures/arêtes vives = ±0,5 mm, Cote initiale = ±0,5 mm, Gabarit de perçage = ±0,5 mm, Position des trous = ±0,5 mm, Longueur minimale du rail: Non perforé : >20 mm, Perforé : >100 mm, Dernier poinçonnage chez Phoenix Contact : <1750 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les profilés sont équipés de trous oblongs à l'avant pour la fixation
La longueur des profilé est parfaitement adaptée aux boîtes de jonction en polyester de Phoenix Contact
Une attention particulière est accordée à la précision des cotes et au traitement de surface.
Les profilés répondent à la norme européenne en vigueur EN 60715