PT 4-L/HESILED 24 (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3002609

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 6 mm2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Enfichage direct, simple et sans outil avec le raccordement multiconducteur Push-in