CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
raccordement PE | 300 V | 24 - 10 | ||
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
raccordement PE | 300 V | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 | |
avec cartouche de fusible G | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |