PPC 2,5/6 - Couplage COMBI
3000660

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition