EMG 17-REL/KSR-230/21/SO 54
-
Module à relais
2946353
Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 230 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 19.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,15 W |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
Plage de tension d'entrée | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Courant d'entrée typique pour UN | 4,5 mA |
Temps d'amorçage typique | 7 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 15 A (max. 4 secondes jusqu'à une durée d'enclenchement relative de 10 %) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (pour 24 V DC) |
58 W (à 48 V DC) | |
48 W (à 60 V DC) | |
50 W (à 110 V DC) | |
80 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2946353 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK61C2 |
Product key | DK61C2 |
GTIN | 4017918082277 |
Poids par pièce (emballage compris) | 54,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 54,01 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 255d17da-5cdc-4670-9b34-302682343283 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem