ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32
-
Barrette de contact
2914369
Connecteur mâle Pin-Strip à souder dans le circuit imprimé, pour le contact dans le connecteur-bus sur profilé
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 3,81 mm |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 1 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 6 A |
Tension nominale UN | 125 V |
Résistance de contact | 2,34 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 125 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 125 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 2,5 kV |
Type de montage | Soudage THR / Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Conseils de traitement | |
Process | Soudage par refusion/à la vague |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification température Tc | 260 °C |
Cycles de soudage par refusion | 3 |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | plaqué or |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur) |
Informations sur les procédés de soudage | Traitement dans les processus de refusion d'après CEI 60068-2-58 ou DIN EN 61760-1 (versions actuelles) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 selon IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Pas | 3,81 mm |
Largeur [w] | 10,8 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 2,05 mm |
Dimensions des picots | 0,6 x 0,6 mm |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 2,18 N |
Force de retrait par pôle env. | 1,38 N |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 5 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 125 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 1,9 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 125 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 1,5 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 2,5 kV |
Résistance de passage R1 | 2,34 mΩ |
Résistance de passage R2 | 2,27 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 1,39 kV |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | Sangle en largeur de 32 mm |
Largeur de ruban [W] | 32 mm |
Dimension extérieure de bobine [W2] | 38,4 mm |
Diamètre de bobine [A] | 330 mm |
Type de reconditionnement | Sachet transparent |
Référence | 2914369 |
Conditionnement | 440 Unité(s) |
Commande minimum | 440 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACHACZ |
Product key | ACHACZ |
GTIN | 4046356051057 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,02 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
La conception du contact permet un encliquetage simple des modules électroniques
Alimentation en tension et communication sans câblage supplémentaire
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem