PLC-RSC-120UC/21-21/MS - Module à relais
2910505

PLC-INTERFACE comprenant une embase de relais et un relais à contacts de puissance avec actionnement manuel et LED de statut intégrée, Raccordement vissé, 2 inverseurs, Pont redresseur, Tension d'entrée: 120 V AC / 110 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles